Magneti di ritegno in acciaio inox, filettatura femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50.25-HF-25-7-M5
50.25-HF-32-7-M5
50.25-HF-40-8-M5
50.25-HF-50-10-M5
50.25-HF-63-14-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
a d1_1 Diametro d1 Nennhaftkräfte [N] Peso
(g)
Länge l h_1 t

6.08 €

1 Disponibile 7 giorni 7±0.12532. 3220.09+0.3/-0.28.25

6.92 €

1 Disponibile 7 giorni 7±0.13264. 6431.09+0.3/-0.29

8.20 €

1 Disponibile 7 giorni 8+0.2/-0.140100. 10056.08.5+0.3/-0.29

10.02 €

1 Disponibile 7 giorni 10+0.2/-0.150175. 175105.08.5+0.4/-0.29

15.62 €

1 Disponibile 7 giorni 14+0.3/-0.163280. 280228.08+0.5/-0.29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del magnete HF. Ferrite dura Con filettatura M 5 d3 8

Supporto tecnico