Magneti di ritegno con filettatura femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50.2-HF-20-6-M3
50.2-HF-25-7-M4
50.2-HF-32-7-M4
50.2-HF-40-8-M4
50.2-HF-40-8-M5
50.2-HF-47-9-M4
50.2-HF-47-9-M6
50.2-HF-50-10-M4
50.2-HF-50-10-M6
50.2-HF-63-14-M4
50.2-HF-63-14-M8
50.2-HF-80-10-M6
50.2-HF-80-18-M6
50.2-HF-80-18-M10
50.2-HF-100-22-M12
50.2-HF-125-26-M14
50.2-ND-20-6-M4
50.2-ND-25-7-M4
50.2-ND-32-7-M5
50.2-ND-40-8-M6
50.2-ND-50-10-M8
50.2-SC-20-6-M4
50.2-SC-25-7-M4
50.2-SC-32-7-M5
50.4-HF-80-10-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura d2 a l Filettatura d2 (HF) d3_2 Materiale del magnete t_2 Diametro d1 Altezza h (HF) Nennhaftkräfte [N] ND Threadd2 (SC / ND) Altezza h (SC/ND) Peso
(g)
SC t d3 l_2 HF

3.46 €

1 Disponibile 7 giorni --7M 38HF. Ferrite dura7206----11.0-56730. 30

3.78 €

1 Disponibile 7 giorni --8M 48HF. Ferrite dura7257----20.0-78740. 40

4.22 €

1 Disponibile 7 giorni --8M 410HF. Ferrite dura8327----31.0-788.580. 80

5.56 €

1 Disponibile 7 giorni --8.5M 4-HF. Ferrite dura-408----57.0-78-125. 125

5.48 €

1 Disponibile 7 giorni --10M 510HF. Ferrite dura8408----61.0-81010125. 125

6.62 €

1 Disponibile 7 giorni --8M 4-HF. Ferrite dura-479----86.0-78-280. 280

6.90 €

1 Disponibile 7 giorni --11.5M 612HF. Ferrite dura10479----91.0-101211.3180. 180

7.08 €

1 Disponibile 7 giorni --8.5M 4-HF. Ferrite dura-5010----105.0-78-220. 220

7.18 €

1 Disponibile 7 giorni --12M 615HF. Ferrite dura105010----110.0-101212220. 220

12.42 €

1 Disponibile 7 giorni --8M 4-HF. Ferrite dura-6314----228.0-78-350. 350

12.40 €

1 Disponibile 7 giorni --16M 8-HF. Ferrite dura-6314----240.0-1415-350. 350

17.20 €

1 Disponibile 7 giorni --11.5M 6-HF. Ferrite dura-8010----272.0-1012-500. 500

22.46 €

1 Disponibile 7 giorni --10.5M 6-HF. Ferrite dura-8018----477.0-1012-600. 600

22.22 €

1 Disponibile 7 giorni --16M 10-HF. Ferrite dura-8018----510.0-1520-600. 600

52.80 €

1 Disponibile 7 giorni --21M 12-HF. Ferrite dura-10022----948.0-1822-900. 900

146.78 €

1 Disponibile 7 giorni --24M 14-HF. Ferrite dura-12526----1732.0-2025-1300. 1300

6.62 €

1 Disponibile 7 giorni --7-8ND. NdFeB720--140. 140M 4616.0-567-

9.68 €

1 Disponibile 7 giorni --8-8ND. NdFeB725--200. 200M 4725.0-787-

13.70 €

1 Disponibile 7 giorni --8-10ND. NdFeB832--350. 350M 5745.0-788.5-

23.20 €

1 Disponibile 7 giorni --10-10ND. NdFeB840--670. 670M 6880.0-81010-

41.62 €

1 Disponibile 7 giorni --12-15ND. NdFeB1050--1000. 1000M 810158.0-101212-

11.30 €

1 Disponibile 7 giorni --7-8SC. SmCo720---M 4616.090. 90567-

17.10 €

1 Disponibile 7 giorni --8-8SC. SmCo725---M 4728.0150. 150787-

24.90 €

1 Disponibile 7 giorni --8-10SC. SmCo832---M 5747.0220. 220788.5-

15.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 810---HF. Ferrite dura-80-450. 450---239.0--12--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico