Acciaio inox-Maniglie a 3 lobi AISI 303

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5345-25-M5-D
5345-25-M5-E
5345-32-M6-D
5345-32-M6-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d4 tipo h1 h2 Filettatura d2 t2 Diametro maniglia d1 t1 Peso
(g)

23.60 €

1 Disponibile 7 giorni 12D. con foro passante con filettatura esterna168M 511251019.0

22.28 €

1 Disponibile 7 giorni 12E. con foro cieco con filettatura esterna168M 511251020.0

25.60 €

1 Disponibile 7 giorni 15D. con foro passante con filettatura esterna2111M 613321242.0

24.04 €

1 Disponibile 7 giorni 15E. con foro cieco con filettatura esterna2111M 613321241.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Supporto tecnico