Manopole limitatrici di coppia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3664-50-B6-2
3664-50-B6-3
3664-50-B6-4
3664-50-B8-2
3664-50-B8-3
3664-50-B8-4
3664-50-M6-2
3664-50-M6-3
3664-50-M6-4
3664-50-M8-2
3664-50-M8-3
3664-50-M8-4
3664-63-B8-4
3664-63-B10-4
3664-63-M8-4
3664-63-M10-4
3664-80-B10-4
3664-80-B12-4
3664-80-M10-4
3664-80-M12-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro d3 d5 h1 h2 t Filettatura d2 d6 Coppia in Nm d1 Peso
(g)

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni B 613.541.610.711-23.62. 25062.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni B 613.541.610.711-23.63. 35062.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni B 613.541.610.711-23.64. 45063.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni B 813.541.610.711-23.62. 25057.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni B 813.541.610.711-23.63. 35057.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni B 813.541.610.711-23.64. 45058.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni -13.541.610.711M 623.62. 25062.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni -13.541.610.711M 623.63. 35062.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni -13.541.610.711M 623.64. 45063.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni -13.541.610.711M 823.62. 25060.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni -13.541.610.711M 823.63. 35060.0

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni -13.541.610.711M 823.64. 45061.0

44.22 €

1 Disponibile 7 giorni B 81646.612.914-28.14. 463106.0

44.22 €

1 Disponibile 7 giorni B 101646.612.914-28.14. 463102.0

44.22 €

1 Disponibile 7 giorni -1646.612.914M 828.14. 463105.0

44.22 €

1 Disponibile 7 giorni -1646.612.914M 1028.14. 463102.0

41.58 €

1 Disponibile 7 giorni B 101956.216.817-34.14. 480173.0

41.58 €

1 Disponibile 7 giorni B 121956.216.817-34.14. 480167.0

41.58 €

1 Disponibile 7 giorni -1956.216.817M 1034.14. 480172.0

41.58 €

1 Disponibile 7 giorni -1956.216.817M 1234.14. 480167.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico