Manopola con pistoncini a molla in acciaio inox, e senza posizione di riposo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
417-4-B-NI
417-4-C-NI
417-5-B-NI
417-5-C-NI
417-6-B-NI
417-6-C-NI
417-8-B-NI
417-8-C-NI
417-10-B-NI
417-10-C-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro bullone d1 b2 b3 b4 h1 h2 k1 k2 k3 Ende k4_1 b2_1 l1 h3 d2 l2 k4 Peso
(g)
Federdruck b1

12.82 €

1 Disponibile 7 giorni B. senza posizione di riposo416.563.374144812. 127194101210.54.512.03. 322

13.38 €

1 Disponibile 7 giorni C. con posizione di riposo416.563.374144812. 127194101210.54.513.03. 322

14.28 €

1 Disponibile 7 giorni B. senza posizione di riposo52284.39.54.51851024. 2410.525.5513.51613724.05. 528

13.92 €

1 Disponibile 7 giorni C. con posizione di riposo52284.39.54.51851024. 2410.525.5513.51613728.05. 528

16.08 €

1 Disponibile 7 giorni B. senza posizione di riposo627.5105.410.55215.51221. 211330.5615.51815.51041.05. 532

15.58 €

1 Disponibile 7 giorni C. con posizione di riposo627.5105.410.55215.51221. 211330.5615.51815.51045.05. 532

17.42 €

1 Disponibile 7 giorni B. senza posizione di riposo833125.412.56235.51222. 222037.5818.5211815.565.06. 634

17.42 €

1 Disponibile 7 giorni C. con posizione di riposo833125.412.56235.51222. 222037.5818.5211815.574.06. 634

19.88 €

1 Disponibile 7 giorni B. senza posizione di riposo103514.56.514.562761525. 2518.5401021.752522.513.5106.04. 439

19.60 €

1 Disponibile 7 giorni C. con posizione di riposo103514.56.514.562761525. 2518.5401021.752522.513.592.04. 439

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile

Supporto tecnico