Pistoncini a molla, acciaio inox, montaggio sulla superficie della flangia, paralleli a

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722.6-8-20-A-A4
722.6-10-20-A-A4
722.6-12-20-A-A4
722.6-14-20-A-A4
722.6-16-30-A-A4
722.6-20-30-A-A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
h1 h2 k1 k2 k3 s l1 sw x1 h3 m l3 b d1 d4 d2 l4 l2 Peso
(g)
Federdruck d3

35.22 €

1 Disponibile 12 giorni 7.51.57.5181220701050. 501034356.1876.15214179.015. 1536

34.40 €

1 Disponibile 12 giorni 7.51.57.5181220701050. 501034356.11076.15214186.015. 1536

34.72 €

1 Disponibile 12 giorni 7.51.57.5181220701050. 501034356.11276.15214186.015. 1536

34.72 €

1 Disponibile 12 giorni 7.51.57.5181220701050. 501034356.11476.15214191.015. 1536

75.18 €

1 Disponibile 12 giorni 1551434103010317110. 11015555410.1161010.17820802.030. 3050

75.18 €

1 Disponibile 12 giorni 1551434103010317110. 11015555410.1201010.17820820.030. 3050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A. con anello di trazione Materiale A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile RoHS Ja

Supporto tecnico