Rondella di ritegno tampone in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
454-56-24-13-40
454-56-24-13-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Federrate Belastbarkeit Durezza x2 x4 Peso
(g)

7.40 €

1 Disponibile 7 giorni 333. 3332000. 200040. morbido--76.0

7.40 €

1 Disponibile 7 giorni --70. duro1000. 10006000. 600078.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

s 3 RoHS Ja Diametro esterno d1 56
Altezza h 24 d3 19.5 Federweg 6
Diametro interno d2 13

Supporto tecnico