Morsetti di bloccaggio, leva di comando verticale, meccanismo di blocco, attacco orizzontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
810.3-130-AL
810.3-130-CL
810.3-130-EL
810.3-130-UL
810.3-130-ULC
810.3-230-AL
810.3-230-CL
810.3-230-EL
810.3-230-UL
810.3-230-ULC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Tipo s a h1 l1 h2 r l1_2 h3 l3 h5 b3 s1 FH m3 d1 m2 m1 d2 l4 l2 h4 Peso
(g)
b1 w s2 b2 m4

52.68 €

1 Disponibile 7 giorni 130AL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate-28142852879.5-16--6.22.51050. 105027M 61912.55.5-42-268.035--4229

54.56 €

1 Disponibile 7 giorni 130CL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.1-28142852879.5-16-11.36.22.51050. 105027M 61912.55.5554225.5284.03517.5-4229

53.98 €

1 Disponibile 7 giorni 130EL. Solida barra di bloccaggio con chiusura per la saldatura--142-2879.5861654--2.51050. 105027M 61912.55.5---271.035-54229

93.56 €

1 Disponibile 7 giorni 130UL. Braccio di bloccaggio esteso, con foro scanalato e con due rondelle flangiate2.567.514216428158-165511.36.3-500. 50027M 61912.55.5-12125.5375.03517.5-4229

95.42 €

1 Disponibile 7 giorni 130ULC. Braccio di bloccaggio esteso, con foro scanalato, due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.12.567.514216428158-165511.36.3-500. 50027M 61912.55.5-12125.5391.03517.5-4229

60.76 €

1 Disponibile 7 giorni 230AL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate-40168110.533.5104-18--8.532000. 200032M 821186.5-58-444.043--4532

63.06 €

1 Disponibile 7 giorni 230CL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.1-40168110.533.5104-18-9.58.532000. 200032M 821186.5685830478.04320-4532

62.06 €

1 Disponibile 7 giorni 230EL. Solida barra di bloccaggio con chiusura per la saldatura--168-33.51041121873--32000. 200032M 821186.5---454.043-64532

105.00 €

1 Disponibile 7 giorni 230UL. Braccio di bloccaggio esteso, con foro scanalato e con due rondelle flangiate371.516819833.5191-18689.58.2-1000. 100032M 819.519.56.5-145.530545.04320-4532

107.30 €

1 Disponibile 7 giorni 230ULC. Braccio di bloccaggio esteso, con foro scanalato, due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.1371.516819833.5191-18689.58.2-1000. 100032M 819.519.56.5-145.530579.04320-4532

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico