Morsetti di bloccaggio in acciaio inox, leva di comando verticale, meccanismo di blocco, wi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
810.3-130-AL-NI
810.3-130-CL-NI
810.3-130-EL-NI
810.3-230-AL-NI
810.3-230-CL-NI
810.3-230-EL-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Tipo a h1 l1 h2 r l1_2 h3 l3 h5 b3 s1 FH m3 d1 m2 m1 d2 l4 l2 h4 Peso
(g)
b1 w s2 b2 m4

93.26 €

1 Disponibile 7 giorni 130AL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate28142852879.5-16--6.22.51050. 105027M 61912.55.5-42-268.035--4229

96.00 €

1 Disponibile 7 giorni 130CL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.128142852879.5-16-11.36.22.51050. 105027M 61912.55.5554225.5284.03517.5-4229

95.96 €

1 Disponibile 7 giorni 130EL. Solida barra di bloccaggio con chiusura per la saldatura-142-2879.5861654--2.51050. 105027M 61912.55.5---271.035-54229

107.46 €

1 Disponibile 7 giorni 230AL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate40168110.533.5104-18--8.532000. 200032M 821186.5-58-444.043--4532

111.54 €

1 Disponibile 7 giorni 230CL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.140168110.533.5104-18-9.58.532000. 200032M 821186.5685830478.04320-4532

107.60 €

1 Disponibile 7 giorni 230EL. Solida barra di bloccaggio con chiusura per la saldatura-168-33.51041121873--32000. 200032M 821186.5---454.043-64532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Materiale NI. Acciaio inox

Supporto tecnico