Morsetti di bloccaggio, leva di comando verticale, meccanismo di blocco, attacco verticale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
810.4-130-BL
810.4-130-BLC
810.4-130-FL
810.4-130-VL
810.4-130-VLC
810.4-230-BL
810.4-230-BLC
810.4-230-FL
810.4-230-VL
810.4-230-VLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Tipo s a h1 l1 b4 h2 r l1_2 h3 l3 h5 b3 FH d1 m2 m1 d2 l4 l2 h4 Peso
(g)
b1 w b2 m4

52.68 €

1 Disponibile 7 giorni 130BL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate-28156856.241.579.5-16--51050. 1050M 61912.55.5-42-264.035-107.5

54.56 €

1 Disponibile 7 giorni 130BLC. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.1-28156856.241.579.5-16-2551050. 1050M 61912.55.5554225.5280.03517.5107.5

53.98 €

1 Disponibile 7 giorni 130FL. Solida barra di bloccaggio con chiusura per la saldatura5-156--41.579.5861654--1050. 1050M 61912.55.5---271.035-107.5

93.56 €

1 Disponibile 7 giorni 130VL. Braccio di bloccaggio esteso, con foro scanalato e con due rondelle flangiate-67.51561646.341.5158-1655255500. 500M 61912.55.5-12125.5375.03517.5107.5

95.42 €

1 Disponibile 7 giorni 130VLC. Braccio di bloccaggio esteso, con foro scanalato, due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.1-67.51561646.341.5158-1655255500. 500M 61912.55.5-12125.5391.03517.5107.5

60.76 €

1 Disponibile 7 giorni 230BL. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate-40183110.58.548104-18--62000. 2000M 821186.5-58-444.043-126.5

63.06 €

1 Disponibile 7 giorni 230BLC. Versione con barra a U, con due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.1-40183110.58.548104-18-2462000. 2000M 821186.5685830478.04320126.5

62.06 €

1 Disponibile 7 giorni 230FL. Solida barra di bloccaggio con chiusura per la saldatura6-183--481041121873--2000. 2000M 821186.5---456.043-126.5

108.00 €

1 Disponibile 7 giorni 230VL. Braccio di bloccaggio esteso, con foro scanalato e con due rondelle flangiate-71.51831988.248191-18682461000. 1000M 819.519.56.5-145.530545.04320126.5

110.30 €

1 Disponibile 7 giorni 230VLC. Braccio di bloccaggio esteso, con foro scanalato, due rondelle flangiate e vite di serraggio GN 708.1-71.51831988.248191-18682461000. 1000M 819.519.56.5-145.530579.04320126.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

m3 6.5

Supporto tecnico