Fascetta di serraggio di sicurezza (acciaio galvanizzato)

Fascetta di serraggio di sicurezza (acciaio galvanizzato)
Raccordi rapidi EXP: Detti anche giunti antincendio, consentono il collegamento di fluidi per diametri molto grandi.
Sono conformi alla norma di sicurezza NFE 29573.
Sono utilizzati in diversi campi come i lavori pubblici. La loro ampia gamma, soprattutto per i grandi diametri, può convogliare sia aria che acqua fredda.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSS 15
CSS 17
CSS 20
CSS 23
CSS 26
CSS 29
CSS 32
CSS 36
CSS 38
CSS 42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo flessibile DE
(mm)

2.35 €

1 7 giorni 14 - 16

2.35 €

1 7 giorni 16 - 18

2.35 €

1 7 giorni 19 - 21

2.35 €

1 7 giorni 22 - 24

2.42 €

1 7 giorni 25 - 27

2.42 €

1 7 giorni 28 - 30

2.58 €

1 7 giorni 31 - 33

3.07 €

1 7 giorni 34 - 36

4.55 €

1 7 giorni 37 - 39

7.20 €

1 7 giorni 41 - 43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo ottone Temperatura(°C) -5 a +60 Pressione mas. di utilizzazione 10 bar

Supporto tecnico