Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DEL 31514 |
DEL 32520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione | Diametro (mm) | Materiale | Dotato di | Per avvolgitubo | Peso (kg) | Lung. (m) | Fluido | Connessione (Manicotto in metallo pressato) | Temperatura (°C) | Costruzione (avvolgicavo) | Potenza (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.28 € | 1 | 7 giorni | 3 G x 1,5 mm² | - | Polipropilene isolante | Supporto orientabile | - | 5 | 14 (+ 1 al di fuori) | - | - | -5° a + 40 | PVC H05V V-F | 1,2 avvolto 1,8 posto | ||
563.85 € | 1 | 6 giorni | - | 10 x 14 | PU | Raccordi aggraffati | DRFIN 1012, DRFINB 1012 | - | - | Aria compressa Acqua | Raccordo plastico | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Sezione
Diametro(mm)
Materiale
Dotato di
Per avvolgitubo
Peso(kg)
Lung.(m)
Fluido
Connessione (Manicotto in metallo pressato)
Temperatura(°C)
Costruzione (avvolgicavo)
Potenza(kW)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali