Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Sezione | 2 x 1 mm² | Materiale | Polipropilene isolante | Dotato di | Supporto orientabile |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 5 | Lung.(m) | 14 (+ 1,5 al di fuori) | Temperatura(°C) | -5° a + 40 |
Costruzione (avvolgicavo) | Gomma H05 RN-F |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali