Piastra non equipaggiate modello grande per avvolgitubo DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

Piastra non equipaggiate modello grande per avvolgitubo DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PLA 2000N

Codice componente
PLA 2000N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.22 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 12 Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Dotato di Supporto fisso
ID/OD(mm) 13 x 20 Peso(kg) 27 Raccordo ISI 08
Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto Lung.(m) 20 Connessione 1 m di tubo in ingresso
Portata(l/min) 1000 Ingresso girevole (BSPP) G 1/2 M

Si trova sulla pagina di Piastra non equipaggiate modello grande per avvolgitubo DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF, il codice articolo è il seguente: PLA 2000N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLA 2000N.

Supporto tecnico