Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PLA 450N
Max. Pressione di esercizio(bar) | 12 | Materiale | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | Dotato di | Supporto fisso |
---|---|---|---|---|---|
ID/OD(mm) | 13 x 20 | Peso(kg) | 27 | Raccordo | CSI 08 |
Tecnologia | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | Lung.(m) | 20 | Connessione | 1 m di tubo in ingresso |
Portata(l/min) | 1000 | Ingresso girevole (BSPP) | G 1/2 M |
Si trova sulla pagina di Piastra non equipaggiate modello piccolo per avvolgitubo DSF - DPF - DRF - DMF, il codice articolo è il seguente: PLA 450N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLA 450N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali