ALTO 1 - Distanziali per uscita d'aria non lubrificate

ALTO 1 - Distanziali per uscita d'aria non lubrificate
Trattamento dell'aria compressa, una necessità per preservare gli utensili pneumatici, ottenere un lavoro di qualità e abbassare i costi di manutenzione.
Assicurando aria priva di polvere, olio e acqua liquida, le unità ALTO garantiscono l'efficienza e la longevità dei dispositivi pneumatici.

I nostri gruppi di trattamento ALTO sono disponibili in moduli (filtro, regolatore, lubrificatore, filtro-regolatore) o in gruppi consegnati sigillati, con manometro e staffe di fissaggio a parete.
Coprono una gamma di filettature da G 1/8 a G 2 1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE 1
TE 1P
TE 2P
TE 3P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Applicazioni Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Temperatura Materiale Dotato di Uscita d'aria

25.25 €

1 7 giorni --G 1/4--+5 a +50Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallicaScaricatore manuale4 uscite di aria non lubrificata

25.47 €

1 7 giorni 45ALTO 1/4"G 1/415570----

40.63 €

1 7 giorni 55Per ALTO 3/8"G 3/815575----

59.40 €

1 7 giorni 65Per ALTO 1/2"G 1/216570----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico