Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAM 21
Filettatura esterna BSPP | G 1/2 | Temperatura | 0 a +80 | Durata apertura | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione(bar) | 0 a 12 bar |
Si trova sulla pagina di Scaricatore d'aqua automatico a galleggiante, il codice articolo è il seguente: PAM 21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAM 21.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali