Blochetto di distribuzione

Blochetto di distribuzione
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF 104S4
MF 104S6
MF 104S8
MF 104S10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di uscita

25.10 €

1 7 giorni 4

32.05 €

1 7 giorni 6

39.43 €

1 7 giorni 8

46.55 €

1 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uscita filettatura femmina BSPP G 1/2 Ingresso filettatura femmina BSPP G 3/4 Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar
Temperatura(°C) -20 a +80 Materiale Alluminio

Supporto tecnico