Prolunga con raccordo ad otturazione ed innesto

Prolunga con raccordo ad otturazione ed innesto
Le nostre prolunghe dotate di raccordo ed innesto:
• Ampia gamma di prolunghe: scelta del tipo di tubo, diametro e lunghezza
• Assemblaggio di raccordi perfettamente adattati al diametro del tubo
• Montaggio a tenuta stagna di tubi con fascette a doppio orecchio
• Copertura con protezione antigraffio
• Collegamenti dei tubi facili e sicuri
• Estensioni pronte all'uso
• Facilità d'uso, movimento, stoccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RAL 1525TLS

Codice componente
RAL 1525TLS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

106.03 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating Temperature Range(°C) -10::+50 ID/OD(mm) 15 x 21 Per Frizione/ Adattatore(mm) ELS 09 / ELP 09
Dotato di Raccordo e innesto per circuiti d'acqua Lung.(m) 25 Materiale PVC
Applicazioni Lavaggio e pulizia Pressione di utilizzazione 0 a 8 bar

Si trova sulla pagina di Prolunga con raccordo ad otturazione ed innesto, il codice articolo è il seguente: RAL 1525TLS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAL 1525TLS.

Supporto tecnico