Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DGO 0820HP |
DGO 0820HPI |
DMG KITHP3 |
DMG KITHP6 |
DMO 0815HP |
DMO 0815HPI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita | Peso (kg) | Lung. (m) | Ingresso girevole filettatura femmina BSPP | Ingresso girevole (BSPP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962.50 € | 1 | 6 giorni | G 3/8 + M22 x 1,5 | 21 | 20 | G 3/8 | - | ||
1,496.92 € | 1 | 6 giorni | G 3/8 + M22 x 1,5 | 21 | 20 | G 3/8 | - | ||
84.73 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina ad alta pressione | 1,3 | 3 | - | G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina acqua calda | ||
129.22 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina ad alta pressione | 2,7 | 6 | - | G 3/8 + M22 x 1,5 su macchina acqua calda | ||
595.78 € | 1 | 6 giorni | G 3/8 + M22 x 1,5 | 16 | 15 | G 3/8 | - | ||
1,074.33 € | 1 | 6 giorni | G 3/8 + M22 x 1,5 | 16 | 15 | G 3/8 | - |
Loading...
Operating Temperature Range(°C) | -40::+150 | ID/OD(mm) | 8 x 15 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 400 bar |
---|---|---|---|---|---|
Dotato di | Supporto fisso | Tecnologia | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto |
Configura
Proprietà di base
Uscita
Peso(kg)
Lung.(m)
Ingresso girevole filettatura femmina BSPP
Ingresso girevole(BSPP)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali