Silenziatore maschio, cilindrico piatto, con riduttore di flusso - Filtro in bronzo sinterizzato

Silenziatore maschio, cilindrico piatto, con riduttore di flusso - Filtro in bronzo sinterizzato
Accessori di linea: i nostri strumenti che garantiscono la sicurezza della rete dell'aria compressa.
I silenziatori di scarico consentono di limitare il numero di decibel generati quando si utilizzano macchine pneumatiche.
Abbinato agli accessori della linea, l'utilizzo di questi 2 attrezzi garantisce così la sicurezza e il comfort degli utenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A26 14
A26 18
A26 38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP

5.53 €

1 7 giorni G 1/4

5.18 €

1 7 giorni G 1/8

9.48 €

1 7 giorni G 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Abbassamento del livello acustico Materiale Filtro in bronzo sinterizzato (codice PPP in polietilene) Pressione max di utilizzo(bar) 12

Supporto tecnico