Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27151
Filettatura interna BSPP | G 1/4 | Graduazione(bar) | 0 - 12 | Tubo Ø(mm) | 5 x 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza del tubo(m) | 0,5 |
Si trova sulla pagina di Pistola di gonfiaggio con impugnatura, il codice articolo è il seguente: 27151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27151.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali