Ricambi per aerografi a basa acquosa G05HVW

Ricambi per aerografi a basa acquosa G05HVW
L'uso di una pistola per verniciatura di qualità garantisce un'applicazione ottimale della vernice (pitture, vernici, lacche, macchie) una spruzzatura omogenea, un'elevata velocità di trasferimento e una riduzione dei costi (quantità di vernice e tempo di applicazione).

Il pittore beneficia di facili regolazioni, una buona presa e la manovrabilità della pistola.
La nostra vasta gamma di pistole Prevost soddisfa le vostre esigenze in tutti i settori di attività: verniciatura, carrozzeria, edilizia, ecc.
Abbiamo raccolto elementi pratici dedicati all'utilizzo dell'aria compressa nel campo della verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAR G05HVWK1
CAR G05HVWK2
CAR G05HVWK3
CAR G05HVWK4
CAR G05HVWK5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

131.65 €

1 7 giorni Kit completo ugello 1,0 mm con vite di regolazione della portata di vernice

21.80 €

1 7 giorni Kit tazza per pistola

6.52 €

1 7 giorni Kit di regolazione della forma del getto

16.30 €

1 7 giorni Kit grilletto + meccanismo completo

10.05 €

1 7 giorni Kit di portata d'aria + dado per ingresso d'aria

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Industria automobilistica e industria Filettatura esterna BSPP G 1/4 Vantaggio 3 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria)
Materiale Corpo : Alluminio, Ugello e ago : acciaio inox

Supporto tecnico