Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAR G04HVLPK1 |
CAR G04K1 |
CAR G05K1 |
CAR S02K1 |
CAR S03HVLPK1 |
CAR S03K1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Applicazioni | Descrizione | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.57 € | 1 | 7 giorni | 38.6 | CARG04HVLP | Set per Ugello completo � 1,4 mm + Vite di regolazione Portata vernice completa | 124.4 | 38.6 | ||
117.70 € | 1 | 7 giorni | 38.7 | CAR G04 | Set per Ugello completo 1,4 mm + Vite di regolazione Portata vernice completa | 124.5 | 38.7 | ||
98.08 € | 1 | 7 giorni | 27.1 | CAR G05 | Set per Ugello completo 0,8 mm + Vite di regolazione Portata vernice completa | 107.5 | 27.1 | ||
97.27 € | 1 | 7 giorni | 55 | CAR S02 | Set per Ugello completo � 1,6 mm + Vite di regolazione Portata vernice completa | 165 | 37 | ||
157.85 € | 1 | 7 giorni | 38.6 | CARS03HVLP | Set per Ugello completo 1,7 mm + Vite di regolazione Portata vernice completa | 197 | 38.6 | ||
129.90 € | 1 | 7 giorni | 55 | CAR S03 | Set per Ugello completo � 2 mm + Vite di regolazione Portata vernice completa | 165 | 37 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Applicazioni
Descrizione
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali