Aerografo HVLP per verniciatura a basa acquosa

Aerografo HVLP per verniciatura a basa acquosa
L'uso di una pistola per verniciatura di qualità garantisce un'applicazione ottimale della vernice (pitture, vernici, lacche, macchie) una spruzzatura omogenea, un'elevata velocità di trasferimento e una riduzione dei costi (quantità di vernice e tempo di applicazione).

Il pittore beneficia di facili regolazioni, una buona presa e la manovrabilità della pistola.
La nostra vasta gamma di pistole Prevost soddisfa le vostre esigenze in tutti i settori di attività: verniciatura, carrozzeria, edilizia, ecc.
Abbiamo raccolto elementi pratici dedicati all'utilizzo dell'aria compressa nel campo della verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAR G04HVW

Codice componente
CAR G04HVW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

219.17 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Industria automobilistica e industria Filettatura interna BSPP G 1/4 Vantaggio 3 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria)
Materiale Corpo : Alluminio, Ugello e ago : acciaio inox Ø ugello(mm) 1,3 Tecnologia Gravità o aspirazione

Si trova sulla pagina di Aerografo HVLP per verniciatura a basa acquosa, il codice articolo è il seguente: CAR G04HVW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAR G04HVW.

Supporto tecnico