Ricambi per aerografi

Ricambi per aerografi
L'uso di una pistola per verniciatura di qualità garantisce un'applicazione ottimale della vernice (pitture, vernici, lacche, macchie) una spruzzatura omogenea, un'elevata velocità di trasferimento e una riduzione dei costi (quantità di vernice e tempo di applicazione).

Il pittore beneficia di facili regolazioni, una buona presa e la manovrabilità della pistola.
La nostra vasta gamma di pistole Prevost soddisfa le vostre esigenze in tutti i settori di attività: verniciatura, carrozzeria, edilizia, ecc.
Abbiamo raccolto elementi pratici dedicati all'utilizzo dell'aria compressa nel campo della verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAR S03B15
CAR S03B20
CAR S03B25
CAR S03K1
CAR S03K3
CAR S03K4
CAR S03K5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

72.08 €

1 7 giorni Ugello Ø 1,5 mm

72.08 €

1 7 giorni Ugello Ø 2,0 mm

72.08 €

1 7 giorni Ugello Ø 2,5 mm

129.90 €

1 7 giorni Kit completo ugello 2 mm + vite di regolazione della portata di vernice

16.23 €

1 7 giorni Kit di regolazione della forma del getto

27.25 €

1 7 giorni Kit grilletto + meccanismo completo

16.57 €

1 7 giorni Kit di portata d'aria + dado per ingresso d'aria

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico