Ricambi per aerografi CAR S03HVLP

Ricambi per aerografi CAR S03HVLP
L'uso di una pistola per verniciatura di qualità garantisce un'applicazione ottimale della vernice (pitture, vernici, lacche, macchie) una spruzzatura omogenea, un'elevata velocità di trasferimento e una riduzione dei costi (quantità di vernice e tempo di applicazione).

Il pittore beneficia di facili regolazioni, una buona presa e la manovrabilità della pistola.
La nostra vasta gamma di pistole Prevost soddisfa le vostre esigenze in tutti i settori di attività: verniciatura, carrozzeria, edilizia, ecc.
Abbiamo raccolto elementi pratici dedicati all'utilizzo dell'aria compressa nel campo della verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAR S03B10HVLP
CAR S03B17HVLP
CAR S03B20HVLP
CAR S03B23HVLP
CAR S03HVLPK1
CAR S03HVLPK2
CAR S03HVLPK3
CAR S03HVLPK4
CAR S03HVLPK5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

120.98 €

1 7 giorni Ugello 1 mm

120.98 €

1 7 giorni Ugello 1,7 mm

120.98 €

1 7 giorni Ugello 2 mm

120.98 €

1 7 giorni Ugello 2,3 mm

161.00 €

1 7 giorni Kit completo ugello 1,7 mm + vite di regolazione della portata di vernice

61.83 €

1 7 giorni Kit tazza per pistola

8.45 €

1 7 giorni Kit di regolazione della forma del getto

21.62 €

1 7 giorni Kit grilletto + meccanismo completo

13.48 €

1 7 giorni Kit di portata d'aria + dado per ingresso d'aria

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico