Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BR 600ISP |
SIK 0606 |
SIK 1006 |
SIK 1010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Applicazioni | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Materiale | Uscita per tubo Ø | Pressione max di utilizzo | Ingresso uscita riduttore di pressione/Ø tubo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.43 € | 1 | 7 giorni | 140 | ISO 6150B | 250 | 60 | - | - | - | - | ||
140.80 € | 1 | 7 giorni | - | Saldatura, taglio | - | - | Acciaio trattato | 6 x 12 | Ossigeno : 1,5 bar Acetilene : 12,5 bar | 6 x 12 | ||
141.45 € | 1 | 7 giorni | - | Saldatura, taglio | - | - | Acciaio trattato | 6 x 12 | Ossigeno : 1,5 bar Acetilene : 12,5 bar | 10 x 17 | ||
141.45 € | 1 | 7 giorni | - | Saldatura, taglio | - | - | Acciaio trattato | 10 x 17 | Ossigeno : 1,5 bar Acetilene : 12,5 bar | 10 x 17 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Applicazioni
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Materiale
Uscita per tubo Ø
Pressione max di utilizzo
Ingresso uscita riduttore di pressione/Ø tubo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali