Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | Filettatura femmina metrica | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 10 | 7 giorni | - | M5 | 4 | ||
2.87 € | 10 | 7 giorni | - | M5 | 5 | ||
2.87 € | 10 | 7 giorni | - | M5 | 6 | ||
2.43 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | - | 4 | ||
2.43 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | - | 4 | ||
2.87 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | - | 5 | ||
3.28 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | - | 5 | ||
3.63 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | - | 5 | ||
4.23 € | 10 | 7 giorni | G 1/2 | - | 5 | ||
2.87 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | - | 6 | ||
3.28 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | - | 6 | ||
3.63 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | - | 6 | ||
4.23 € | 10 | 7 giorni | G 1/2 | - | 6 | ||
2.98 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | - | 8 | ||
3.33 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | - | 8 | ||
3.63 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | - | 8 | ||
4.23 € | 10 | 7 giorni | G 1/2 | - | 8 | ||
3.33 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | - | 10 | ||
3.63 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | - | 10 | ||
3.90 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | - | 10 | ||
3.90 € | 10 | 7 giorni | G 1/2 | - | 10 | ||
3.90 € | 5 | 7 giorni | G 1/4 | - | 12 | ||
3.90 € | 5 | 7 giorni | G 3/8 | - | 12 | ||
4.47 € | 5 | 7 giorni | G 1/2 | - | 12 | ||
8.05 € | 5 | 7 giorni | G 3/8 | - | 14 | ||
8.05 € | 5 | 7 giorni | G 1/2 | - | 14 | ||
8.05 € | 5 | 7 giorni | G 3/8 | - | 16 | ||
8.05 € | 5 | 7 giorni | G 1/2 | - | 16 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Filettatura femmina metrica
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali