Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ATU L100 |
ATU L101 |
ATU L102 |
ATU L103 |
KTL 1 |
KTL 2 |
KTL 3 |
TL 0 |
TL 1 |
TL 2 |
TL 3 |
TL 4 |
TL 5 |
TL A3 |
TX L49 |
TX L60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Filettatura interna BSPP | Lunghezza (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Materiale | Dotato di | Portata (l/min a 6 bar ΔP: 1bar) (l/min) | Portata (a 6 bar ΔP : 0.5bar) (l/min) | Filtration (µm) | Capienza (del serbatoio - L) (l) | Portata (a 7 bar ΔP : 0,33bar) (l/min) | Filettatura femmina BSPP | Pressione max di utilizzo (bar) | Temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | G 1/8 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | 950 | - | - | - | - | G 1/4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | G 3/8 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | G 1/2 | - | - | ||
29.75 € | 1 | 7 giorni | 100 | G 1/4 | 200 | 12 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36.48 € | 1 | 7 giorni | 115 | G 3/8 | 230 | 12 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.92 € | 1 | 7 giorni | 130 | G 1/2 | 270 | 12 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Scaricatore manuale | - | 1350 | - | - | - | G 1/8 | 12 | +5 a +50 | ||
25.68 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Scaricatore manuale | - | 1350 | - | - | - | G 1/4 | 12 | +5 a +50 | ||
33.50 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Scaricatore manuale | - | 3000 | - | - | - | G 3/8 | 12 | +5 a +50 | ||
36.72 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Scaricatore manuale | - | 5650 | - | - | - | G 1/2 | 12 | +5 a +50 | ||
109.37 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Scaricatore manuale | - | 7200 | - | - | - | G 3/4 | 12 | +5 a +50 | ||
109.37 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Scaricatore manuale | - | 9000 | - | - | - | G 1 | 12 | +5 a +50 | ||
75.50 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Lega ZAMAK | Scaricatore manuale | - | - | 40 µm | 0,48 | 17000 | G 1 1/2 | 17 | 0 a +70 | ||
434.12 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Scaricatore manuale | - | 5650 | - | - | - | G 1/2 | 20 | +5 a +50 | ||
1,989.17 € | 1 | 7 giorni | 200 | G 2 | 345 | 17 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Filettatura interna BSPP
Lunghezza(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Materiale
Dotato di
Portata (l/min a 6 bar ΔP: 1bar)(l/min)
Portata (a 6 bar ΔP : 0.5bar)(l/min)
Filtration(µm)
Capienza (del serbatoio - L)(l)
Portata (a 7 bar ΔP : 0,33bar)(l/min)
Filettatura femmina BSPP
Pressione max di utilizzo(bar)
Temperatura(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali