Tappo per tubo - RPH EE

Tappo per tubo - RPH EE
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPH EE0404
RPH EE0505
RPH EE0606
RPH EE0808
RPH EE1010
RPH EE1212
RPH EE1414
RPH EE1616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

0.67 €

10 7 giorni 4

0.75 €

10 7 giorni 5

0.75 €

10 7 giorni 6

0.78 €

10 7 giorni 8

0.88 €

10 7 giorni 10

1.05 €

10 7 giorni 12

2.98 €

10 7 giorni 14

2.98 €

10 7 giorni 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico