Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPY ET0404 |
RPY ET0505 |
RPY ET0606 |
RPY ET0808 |
RPY ET1010 |
RPY ET1212 |
RPY ET1414 |
RPY ET1616 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 10 | 7 giorni | 4 | ||
1.20 € | 10 | 7 giorni | 5 | ||
1.20 € | 10 | 7 giorni | 6 | ||
1.20 € | 10 | 7 giorni | 8 | ||
1.55 € | 10 | 7 giorni | 10 | ||
1.93 € | 5 | 7 giorni | 12 | ||
4.78 € | 5 | 7 giorni | 14 | ||
4.78 € | 5 | 7 giorni | 16 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali