Adattatore Tubo flessibile in tessuto + Morsetti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ERP 076806P3
ERP 076809P3
ERP 076810P3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Altezza
(mm)

11.23 €

1 7 giorni 614

6.88 €

1 7 giorni 925

8.27 €

1 7 giorni 1015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione massima di Pressione(bar) 0 - 16 Larghezza(mm) 45 Diametro orifizio(mm) 7.4
Lunghezza(mm) 155 Profilo EUROPEAN

Supporto tecnico