Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPM BR0400 |
RPM BR0401 |
RPM BR0600 |
RPM BR0601 |
RPM BR0602 |
RPM BR0603 |
RPM BR0800 |
RPM BR0801 |
RPM BR0802 |
RPM BR0803 |
RPM BR1000 |
RPM BR1001 |
RPM BR1002 |
RPM BR1003 |
RPM BR1201 |
RPM BR1202 |
RPM BR1203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPT | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 7 giorni | R 1/8 | 4 | ||
4.78 € | 1 | 7 giorni | R 1/4 | 4 | ||
5.08 € | 1 | 7 giorni | R 1/8 | 6 | ||
5.08 € | 1 | 7 giorni | R 1/4 | 6 | ||
6.60 € | 1 | 7 giorni | R 3/8 | 6 | ||
7.92 € | 1 | 7 giorni | R 1/2 | 6 | ||
5.08 € | 1 | 7 giorni | R 1/8 | 8 | ||
5.08 € | 1 | 7 giorni | R 1/4 | 8 | ||
6.60 € | 1 | 7 giorni | R 3/8 | 8 | ||
7.92 € | 1 | 7 giorni | R 1/2 | 8 | ||
5.47 € | 1 | 7 giorni | R 1/8 | 10 | ||
5.47 € | 1 | 7 giorni | R 1/4 | 10 | ||
6.60 € | 1 | 7 giorni | R 3/8 | 10 | ||
7.92 € | 1 | 7 giorni | R 1/2 | 10 | ||
6.10 € | 1 | 7 giorni | R 1/4 | 12 | ||
6.10 € | 1 | 7 giorni | R 3/8 | 12 | ||
7.58 € | 1 | 7 giorni | R 1/2 | 12 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPT
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali