Prolunga femmina / femmina - A6

Prolunga femmina / femmina - A6
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A6 1412
A6 1438
A6 1814
A6 1838
A6 3812
A6 M518
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina Filettatura femmina BSPP

2.87 €

10 7 giorni G 1/4G 1/2

2.40 €

10 7 giorni G 1/4G 3/8

1.50 €

10 7 giorni G 1/8G 1/4

2.02 €

10 7 giorni G 1/8G 3/8

3.55 €

10 7 giorni G 3/8G 1/2

1.35 €

10 7 giorni M5G 1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico