Adattatore maschio cilindrico - RPJ PG

Adattatore maschio cilindrico - RPJ PG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPJ PG0400
RPJ PG0500
RPJ PG0501
RPJ PG0600
RPJ PG0601
RPJ PG0800
RPJ PG0801
RPJ PG0802
RPJ PG1001
RPJ PG1002
RPJ PG1201
RPJ PG1202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Raccordo Ø int.

2.08 €

10 7 giorni G 1/84

2.08 €

10 7 giorni G 1/85

2.55 €

10 7 giorni G 1/45

2.08 €

10 7 giorni G 1/86

2.68 €

10 7 giorni G 1/46

2.18 €

10 7 giorni G 1/88

2.73 €

10 7 giorni G 1/48

3.97 €

10 7 giorni G 3/88

3.80 €

10 7 giorni G 1/410

4.10 €

10 7 giorni G 3/810

4.17 €

10 7 giorni G 1/412

4.98 €

5 7 giorni G 3/812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico