Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RMD FG0400 |
RMD FG0600 |
RMD FG0601 |
RMD FG0800 |
RMD FG0801 |
RMD FG1001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 4 | ||
2.22 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 6 | ||
2.48 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | ||
2.63 € | 10 | 7 giorni | G 1/8 | 8 | ||
2.73 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 8 | ||
3.15 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | 10 |
Loading...
Materiale | Ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 15 bar | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali