Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RO E4 |
RO E6 |
RO E8 |
RO E10 |
RO E12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per tubo flessibile DE (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.83 € | 10 | 7 giorni | 10 | 12 | 4 | 11 | ||
52.18 € | 10 | 7 giorni | 12 | 14 | 6 | 12 | ||
58.80 € | 10 | 7 giorni | 14 | 16 | 8 | 12 | ||
105.15 € | 10 | 7 giorni | 19 | 22 | 10 | 16 | ||
124.95 € | 10 | 7 giorni | 22 | 26 | 12 | 16 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Per tubo flessibile DE(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali