Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVR VFF20 |
PVR VFF25 |
PVR VFF32 |
PVR VFF40 |
PVR VFF50 |
PVR VFF63 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per Tubo DE (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 7 giorni | 50 | 80 | 20 | 70 | ||
24.87 € | 1 | 7 giorni | 60 | 85 | 25 | 96 | ||
31.88 € | 1 | 7 giorni | 70 | 110 | 32 | 100 | ||
41.35 € | 1 | 7 giorni | 80 | 116 | 40 | 126 | ||
54.13 € | 1 | 7 giorni | 140 | 145 | 50 | 140 | ||
75.82 € | 1 | 7 giorni | 115 | 175 | 63 | 160 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20°C a +80°C | Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Per Tubo DE(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali