Valvola ottone femmina / femmina

Valvola ottone femmina / femmina
Le valvole sono componenti essenziali per l'apertura o la chiusura di un circuito.
Posizionati in punti diversi della rete dell'aria compressa, consentono di isolarne una parte per eseguire operazioni di manutenzione, cambio utensile, spurgo, ecc., senza interrompere il circuito di alimentazione a monte.
I prodotti sono conformi alle specifiche di dimensioni, tolleranze e designazione delle filettature cilindriche.
• Valvola in ottone, 1/4 di giro, passaggio totale (RSI)
• Valvola con maniglia a farfalla
• Valvola di sovrappressione
• Valvola in acciaio inossidabile lucchettabile
• Doppia valvola
• Mini-valvola
• Valvola programmabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSI 13
RSI 17
RSI 21
RSI 21P
RSI 27
RSI 27P
RSI 34
RSI 42
RSI 49
RSI 60
RSI 76
RSI 90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Max. Pressione di esercizio
(bar)
Altezza
(mm)
Filettatura femmina BSPP

8.22 €

1 7 giorni ---40-G 1/4

8.22 €

1 7 giorni ---40-G 3/8

9.47 €

1 7 giorni ---40-G 1/2

9.45 €

1 7 giorni 45G 1/22004075-

13.13 €

1 7 giorni ---40-G 3/4

13.08 €

1 7 giorni 45G 3/42154085-

19.48 €

1 7 giorni ---40-G 1

29.43 €

1 7 giorni ---32-G 1 1/4

45.78 €

1 7 giorni ---32-G 1 1/2

68.52 €

1 7 giorni ---32-G 2

151.57 €

1 7 giorni ---25-G 2 1/2

238.62 €

1 7 giorni ---25-G 3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico