Vite prigioniera maschio affusolata dritta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB1 1014
RB1 1038
RB1 1238
RB1 614
RB1 618
RB1 814
RB1 818
RB1 838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Filettatura esterna BSPT Altezza
(mm)
Per diametro tubo flessibile
(mm)
A mm C mm D mm E mm

2.07 €

10 7 giorni 1717R 1/43110 X 832142116

2.48 €

10 7 giorni 1720R 3/83110 X 8331721.516

2.92 €

10 7 giorni 1920R 3/83212 X 10351723.519

1.67 €

10 7 giorni 1417R 1/4296 X 430141912

1.45 €

10 7 giorni 1214R 1/8256 X 426.51218.512

1.82 €

10 7 giorni 1416R 1/4298 X 630141914

1.72 €

10 7 giorni 1416R 1/8258 X 626.51218.514

2.22 €

10 7 giorni 1720R 3/8308 X 6311719.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Max. Pressione di esercizio(bar) 15 Construction Nickel-plated brass

Supporto tecnico