Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RO5 1014 |
RO5 1038 |
RO5 1212 |
RO5 1238 |
RO5 418 |
RO5 614 |
RO5 618 |
RO5 814 |
RO5 818 |
RO5 838 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Filettatura esterna BSPT | Per tubo flessibile DE (mm) | Altezza (mm) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 10 | 7 giorni | 22 | 35 | R 1/4 | 10 | 40 | 22.5 | 32 | 13 | 11 | 19 | ||
3.60 € | 10 | 7 giorni | 22 | 36 | R 3/8 | 10 | 43 | 23.5 | 32 | 13 | 12 | 19 | ||
4.87 € | 10 | 7 giorni | 26 | 40 | R 1/2 | 12 | 46 | 30 | 38 | 20 | 13 | 22 | ||
4.33 € | 10 | 7 giorni | 26 | 38 | R 3/8 | 12 | 44 | 24 | 33.5 | 15 | 11.5 | 22 | ||
2.03 € | 10 | 7 giorni | 12 | 22 | R 1/8 | 4 | 27 | 16 | 21.5 | 9 | 8 | 10 | ||
2.40 € | 10 | 7 giorni | 14 | 26 | R 1/4 | 6 | 31 | 20 | 23.5 | 11 | 11 | 12 | ||
2.20 € | 10 | 7 giorni | 14 | 24 | R 1/8 | 6 | 28 | 16 | 22 | 9 | 8 | 12 | ||
2.78 € | 10 | 7 giorni | 16 | 30 | R 1/4 | 8 | 34 | 20 | 24 | 11 | 11 | 14 | ||
2.67 € | 10 | 7 giorni | 16 | 26 | R 1/8 | 8 | 32 | 17 | 24 | 11 | 8 | 14 | ||
3.10 € | 10 | 7 giorni | 17 | 33 | R 3/8 | 8 | 38 | 23.5 | 27 | 13 | 12 | 14 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::+240 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 60 | Construction | Nickel-plated brass |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filettatura esterna BSPT
Per tubo flessibile DE(mm)
Altezza(mm)
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali