Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RB7 1014 |
RB7 1038 |
RB7 614 |
RB7 618 |
RB7 814 |
RO7 418 |
RO7 614 |
RO7 618 |
RO7 814 |
RO7 818 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Filettatura esterna BSPT | Per tubo flessibile DE (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Per diametro tubo flessibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 10 | 7 giorni | 31 | 45 | R 1/4 | - | 15 | 17 | 10 X 8 | ||
5.42 € | 10 | 7 giorni | 31 | 46 | R 3/8 | - | 15 | 17 | 10 X 8 | ||
3.53 € | 10 | 7 giorni | 26 | 40 | R 1/4 | - | 15 | 14 | 6 X 4 | ||
3.45 € | 10 | 7 giorni | 22 | 36 | R 1/8 | - | 15 | 13 | 6 X 4 | ||
4.02 € | 10 | 7 giorni | 28 | 41 | R 1/4 | - | 15 | 15 | 8 X 6 | ||
2.98 € | 10 | 7 giorni | 12 | 21 | R 1/8 | 4 | 60 | 43 | - | ||
3.60 € | 10 | 7 giorni | 14 | 28 | R 1/4 | 6 | 60 | 48 | - | ||
3.50 € | 10 | 7 giorni | 14 | 24 | R 1/8 | 6 | 60 | 48 | - | ||
3.90 € | 10 | 7 giorni | 16 | 29 | R 1/4 | 8 | 60 | 54 | - | ||
3.88 € | 10 | 7 giorni | 16 | 26 | R 1/8 | 8 | 60 | 54 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filettatura esterna BSPT
Per tubo flessibile DE(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Per diametro tubo flessibile(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali