Gomito 90° passalamiera - RPC TT

Gomito 90° passalamiera - RPC TT
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPC TT0404
RPC TT0505
RPC TT0606
RPC TT0808
RPC TT1010
RPC TT1212
RPC TT1414
RPC TT1616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø di foratura
(mm)
Spessore della parete Per tubo Ø est.
(mm)

3.33 €

10 7 giorni 13104

3.63 €

10 7 giorni 15105

3.63 €

10 7 giorni 15106

4.07 €

10 7 giorni 17108

4.60 €

10 7 giorni 211010

5.22 €

5 7 giorni 231112

11.43 €

1 7 giorni 261114

11.43 €

1 7 giorni 261116

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico