Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RO9 4 |
RO9 6 |
RO9 8 |
RO9 10 |
RO9 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per tubo flessibile DE (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 10 | 7 giorni | 12 | 27 | 4 | 42 | ||
4.13 € | 10 | 7 giorni | 14 | 32 | 6 | 49 | ||
4.90 € | 10 | 7 giorni | 16 | 35 | 8 | 54 | ||
7.28 € | 10 | 7 giorni | 22 | 44 | 10 | 66 | ||
8.35 € | 10 | 7 giorni | 26 | 48 | 12 | 70 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Per tubo flessibile DE(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali