Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RB9 6 |
RB9 8 |
RB9 10 |
RB9 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Per diametro tubo flessibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 10 | 7 giorni | 27 | 41 | 13 | 6 X 4 | ||
4.35 € | 10 | 7 giorni | 29 | 41 | 14 | 8 X 6 | ||
5.72 € | 10 | 7 giorni | 31 | 46 | 17 | 10 X 8 | ||
7.68 € | 10 | 7 giorni | 34 | 49 | 19 | 12 X 10 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 15 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Per diametro tubo flessibile(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali