Tubo flessibile a Flangia per maschiatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVR BTP2520
PVR BTP3220
PVR BTP4020
PVR BTP4025
PVR BTP5020
PVR BTP5025
PVR BTP6320
PVR BTP6325
PVR BTP6332
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Tubo rete principale DE - tubo discendente DE
(mm)
Altezza
(mm)

29.77 €

1 7 giorni 8012025 - 2040

31.82 €

1 7 giorni 1208032 - 2040

35.80 €

1 7 giorni 11016040 - 2060

35.80 €

1 7 giorni 1106040 - 25160

39.77 €

1 7 giorni 11516050 - 2060

39.77 €

1 7 giorni 11016550 - 2560

47.72 €

1 7 giorni --63 - 20-

47.72 €

1 7 giorni 1609063 - 25160

47.72 €

1 7 giorni 16023063 - 3290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 - +50 Max. Pressione di esercizio(bar) 13

Supporto tecnico