Tubo poliuretano VALYFLEX - In bobina

Tubo poliuretano VALYFLEX - In bobina
A seconda dell'ambiente di lavoro e delle esigenze dell'utensile da alimentare, l'operatore sceglierà il materiale, la lunghezza e il diametro del tubo da utilizzare.
Tubi in gomma:
• Resistenza alle forze di flessione, trazione e torsione
• Resistenza all'abrasione
• Eccellente resistenza all'attrito su pavimenti in calcestruzzo
• Ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono
• Resistenza all'olio
Tubi in bobina:
• Tubi in PVC
• Longevità
• Versatilità
• Flessibilità, flessibilità e leggerezza
• Tubi in NBR/PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VALYFLEX 8
VALYFLEX 10
VALYFLEX 13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)

104.07 €

1 7 giorni 8 x 1455

123.13 €

1 7 giorni 10 x 1665

161.00 €

1 7 giorni 12,7 x 1980

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde Pressione max di utilizzo(bar) 20 Corona(m) 30

Supporto tecnico