Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | ID/OD (mm) | Lunghezza della bobina (m) | Max. Pressione di esercizio (a 20�C) (bar) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 1 | 7 giorni | Blu | 280 | 280 | PA 2 X 4 | 25 | 30 | 65 | ||
116.15 € | 1 | 7 giorni | Blu | 400 | 400 | PA 2 X 4 | 100 | 30 | 130 | ||
41.83 € | 1 | 7 giorni | Blu | 280 | 280 | PA 3 X 5 | 25 | 24 | 70 | ||
184.62 € | 1 | 7 giorni | Blu | 400 | 400 | PA 3 X 5 | 100 | 24 | 130 | ||
33.00 € | 1 | 7 giorni | Blu | 280 | 280 | PA 4 X 6 | 25 | 27 | 65 | ||
144.75 € | 1 | 7 giorni | Blu | 400 | 400 | PA 4 X 6 | 100 | 27 | 115 | ||
39.58 € | 1 | 7 giorni | Blu | 365 | 365 | PA 6 X 8 | 25 | 19 | 63 | ||
153.08 € | 1 | 7 giorni | Blu | 400 | 400 | PA 6 X 8 | 100 | 19 | 115 | ||
52.85 € | 1 | 7 giorni | Blu | 390 | 390 | PA 8 X 10 | 25 | 15 | 90 | ||
267.03 € | 1 | 7 giorni | Blu | 600 | 600 | PA 8 X 10 | 100 | 15 | 175 | ||
587.68 € | 1 | 7 giorni | Blu | - | - | PA 8 X 10 | 300 | 15 | - | ||
273.53 € | 1 | 7 giorni | Blu | 600 | 600 | PA 10 X 12 | 100 | 11 | 175 | ||
67.80 € | 1 | 7 giorni | Blu | 490 | 490 | PA 10 X 12 | 25 | 11 | 110 | ||
406.27 € | 1 | 7 giorni | Blu | 600 | 600 | PA 12 X 14 | 100 | 9.5 | 185 | ||
86.63 € | 1 | 7 giorni | Blu | 500 | 500 | PA 12 X 14 | 25 | 9.5 | 120 | ||
694.10 € | 1 | 7 giorni | Blu | 600 | 600 | PA 13 X 16 | 100 | 13 | 210 | ||
166.10 € | 1 | 7 giorni | Blu | 440 | 440 | PA 13 X 16 | 25 | 13 | 120 | ||
17.92 € | 1 | 7 giorni | Blu | 280 | 280 | PA 1.8 X 3 | 25 | 26 | 65 | ||
91.60 € | 1 | 7 giorni | Blu | 400 | 400 | PA 2.7 X 4 | 100 | 15 | 105 | ||
752.95 € | 1 | 7 giorni | Blu | - | - | PA 2.7 X 4 | 1000 | 15 | - | ||
20.28 € | 1 | 7 giorni | Blu | 280 | 280 | PA 2.7 X 4 | 25 | 15 | 65 | ||
25.60 € | 1 | 7 giorni | Nero | 280 | 280 | PA 2 X 4 | 25 | 30 | 65 | ||
116.15 € | 1 | 7 giorni | Nero | 400 | 400 | PA 2 X 4 | 100 | 30 | 120 | ||
41.83 € | 1 | 7 giorni | Nero | 65 | 280 | PA 3 X 5 | 25 | 24 | 280 | ||
184.90 € | 1 | 7 giorni | Nero | - | - | PA 3 X 5 | 100 | 24 | - | ||
33.00 € | 1 | 7 giorni | Nero | 280 | 280 | PA 4 X 6 | 25 | 27 | 65 | ||
144.75 € | 1 | 7 giorni | Nero | 400 | 400 | PA 4 X 6 | 100 | 27 | 125 | ||
1,221.00 € | 1 | 7 giorni | Nero | - | - | PA 4 X 6 | 1000 | 27 | - | ||
39.58 € | 1 | 7 giorni | Nero | 365 | 365 | PA 6 X 8 | 25 | 19 | 65 | ||
153.08 € | 1 | 7 giorni | Nero | 400 | 400 | PA 6 X 8 | 100 | 19 | 130 | ||
52.85 € | 1 | 7 giorni | Nero | 390 | 390 | PA 8 X 10 | 25 | 15 | 90 | ||
267.03 € | 1 | 7 giorni | Nero | 600 | 600 | PA 8 X 10 | 100 | 15 | 150 | ||
587.68 € | 1 | 7 giorni | Nero | 630 | 630 | PA 8 X 10 | 300 | 15 | 180 | ||
273.53 € | 1 | 7 giorni | Nero | 600 | 600 | PA 10 X 12 | 100 | 11 | 185 | ||
67.80 € | 1 | 7 giorni | Nero | 490 | 495 | PA 10 X 12 | 25 | 11 | 101 | ||
406.27 € | 1 | 7 giorni | Nero | 600 | 600 | PA 12 X 14 | 100 | 9.5 | 200 | ||
86.63 € | 1 | 7 giorni | Nero | 500 | 500 | PA 12 X 14 | 25 | 9.5 | 120 | ||
694.10 € | 1 | 7 giorni | Nero | 600 | 600 | PA 13 X 16 | 100 | 13 | 205 | ||
166.10 € | 1 | 7 giorni | Nero | 650 | 650 | PA 13 X 16 | 25 | 13 | 90 | ||
17.92 € | 1 | 7 giorni | Nero | 280 | 280 | PA 1.8 X 3 | 25 | 26 | 65 | ||
91.60 € | 1 | 7 giorni | Nero | 400 | 120 | PA 2.7 X 4 | 100 | 15 | 400 | ||
752.95 € | 1 | 7 giorni | Nero | 570 | 570 | PA 2.7 X 4 | 1000 | 15 | 165 | ||
20.28 € | 1 | 7 giorni | Nero | 280 | 280 | PA 2.7 X 4 | 25 | 15 | 70 | ||
25.60 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 280 | 280 | PA 2 X 4 | 25 | 30 | 65 | ||
116.15 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | - | - | PA 2 X 4 | 100 | 30 | - | ||
41.83 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 280 | 280 | PA 3 X 5 | 25 | 24 | 65 | ||
184.62 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 400 | 400 | PA 3 X 5 | 100 | 24 | 127 | ||
33.00 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 280 | 280 | PA 4 X 6 | 25 | 27 | 65 | ||
144.75 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 400 | 400 | PA 4 X 6 | 100 | 27 | 110 | ||
1,221.00 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 710 | 710 | PA 4 X 6 | 1000 | 27 | 180 | ||
39.58 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 365 | 365 | PA 6 X 8 | 25 | 19 | 65 | ||
153.08 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 400 | 400 | PA 6 X 8 | 100 | 19 | 125 | ||
52.85 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 390 | 390 | PA 8 X 10 | 25 | 15 | 90 | ||
267.03 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 600 | 600 | PA 8 X 10 | 100 | 15 | 150 | ||
587.68 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | - | - | PA 8 X 10 | 300 | 15 | - | ||
273.53 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 600 | 600 | PA 10 X 12 | 100 | 11 | 175 | ||
67.80 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 490 | 500 | PA 10 X 12 | 25 | 11 | 120 | ||
406.27 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 600 | 600 | PA 12 X 14 | 100 | 9.5 | 200 | ||
86.63 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 485 | 500 | PA 12 X 14 | 25 | 9.5 | 112 | ||
694.10 € | 1 | 7 giorni | Trasparente | 600 | 600 | PA 13 X 16 | 100 | 13 | 185 |
Loading...
Temperatura(�C) | -20 - +80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
ID/OD(mm)
Lunghezza della bobina(m)
Max. Pressione di esercizio (a 20�C)(bar)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali