Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DRFI 1012ESHE
Ø int./est.(mm) | 10 x 14 | Materiale | Tamburo acciaio inox AISI 304 | Raccordo | ESI 07HE |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 6,8 | Portata(l/min) | 800 | Collegamento | 1 m di tubo in ingresso |
Tecnologia | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | Ingresso fixe(mm) | 10 x 14 | Dotato di | Supporto orientabile |
Lung.(m) | 12 | Pressione max di utilizzo(bar) | 12 |
Si trova sulla pagina di Serie DRF - Modello INOX - Tubo poliuretano a base Esteri, il codice articolo è il seguente: DRFI 1012ESHE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DRFI 1012ESHE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali